2021.09.25 7:45:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FW3150-1.L..-....
Product
相似图像
SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 450RPM,4.7kW,100Nm,12A,370V 500RPM,5.2kW,100Nm,12A,413V 550RPM,5.8kW,100Nm,12A,448V 水冷
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FW3150-1.L..-....
产品说明 SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 450RPM,4.7kW,100Nm,12A,370V 500RPM,5.2kW,100Nm,12A,413V 550RPM,5.8kW,100Nm,12A,448V 水冷
产品家族 1FW3,用于 SINAMICS S120
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 765
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 87.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9642
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
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 14 26-10-13-10
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
订购该产品前需要先进行配置。