2021.09.27 7:28:59
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FW3152-1AF72-6DY2-Z S41
Product
相似图像
SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 200RPM,200Nm; 水冷 增量编码器 SIN/COS 1 VPP 2048 S/R,带 C 和 D 轨迹 (编码器 IC2048S/R) 在 IMB 14 的皮带上方安装编码器 接线盒 上方横向左侧 左侧水流接口 S41:挤出机电机 最大轴向力,单位 KN:50 蜗杆直径,单位 MM:20 蜗杆支座: N 25x 1:5X0x 15x 9H DIN5480 可用长度 45mm 汽缸法兰 (定心):25 推力轴承类型 FAG:29317E
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FW3152-1AF72-6DY2-Z S41
产品说明 SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 200RPM,200Nm; 水冷 增量编码器 SIN/COS 1 VPP 2048 S/R,带 C 和 D 轨迹 (编码器 IC2048S/R) 在 IMB 14 的皮带上方安装编码器 接线盒 上方横向左侧 左侧水流接口 S41:挤出机电机 最大轴向力,单位 KN:50 蜗杆直径,单位 MM:20 蜗杆支座: N 25x 1:5X0x 15x 9H DIN5480 可用长度 45mm 汽缸法兰 (定心):25 推力轴承类型 FAG:29317E
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2017.03.16
价格数据
价格组 / 总部价格组 765
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 190.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9642
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 9.1 27-02-24-01
|
正在读取文档...