2021.06.22 9:48:24
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1HQ5634-5AG..-2YV5
Product
相似图像
直流电机,IP54 安装空气/空气冷却器 强制冷却,补偿 电枢控制器最大 10rpm, M = 恒定 615kW,295rpm,810V,1080A
注意
产品配置不完整。请检查配置。
查询 AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1HQ5634-5AG..-2YV5
产品说明 直流电机,IP54 安装空气/空气冷却器 强制冷却,补偿 电枢控制器最大 10rpm, M = 恒定 615kW,295rpm,810V,1080A
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.01.25
注意
产品配置不完整。请检查配置。
查询 AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
价格数据
价格组 / 总部价格组 3M2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 N-W-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 10900.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85013400
LKZ_FDB/ CatalogID DA12-4
产品组 2674
组代码 P1S3
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|
订购该产品前需要先进行配置。