2021.06.20 19:07:05
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1MB1011-1DA4.-....
Product
相似图像
SIMOTICS XP 电机型号:1AV2164A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP65 热量级 155(F)根据 130(B) 铝制外壳 High Efficiency IE2 2-芯 * 组件 160L,* 18.5kW(50Hz) 21.3kW(60Hz) 型号用于 21 区及 22 区,当存在导电粉尘时
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1MB1011-1DA4.-....
产品说明 SIMOTICS XP 电机型号:1AV2164A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP65 热量级 155(F)根据 130(B) 铝制外壳 High Efficiency IE2 2-芯 * 组件 160L,* 18.5kW(50Hz) 21.3kW(60Hz) 型号用于 21 区及 22 区,当存在导电粉尘时
产品家族 用于区域 2 或 21/22 的电机,防爆类型为 Ex t 或 Ex n
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 3X1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 N-W-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 84.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
产品组 5145
组代码 P113
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
订购该产品前需要先进行配置。