2020.11.25 2:29:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1PH8133-1MF90-1BB2-Z K10+L1A+Q21+Y84
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,15kW 96Nm,34A,342V 1750RPM,17.5kW 96Nm,34A,392V 2000RPM,20kW 96Nm,34A,445V 外部通风;通风方向 DE--> NDE;防护等级 IP55 电机自定义 报价编号 SMR-26-2012 K10:左侧非传动侧接线盒 Q21:螺丝防松装置 带 Loctite L1A:特殊风扇 Y84:客户文本
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8133-1MF90-1BB2-Z K10+L1A+Q21+Y84
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,15kW 96Nm,34A,342V 1750RPM,17.5kW 96Nm,34A,392V 2000RPM,20kW 96Nm,34A,445V 外部通风;通风方向 DE--> NDE;防护等级 IP55 电机自定义 报价编号 SMR-26-2012 K10:左侧非传动侧接线盒 Q21:螺丝防松装置 带 Loctite L1A:特殊风扇 Y84:客户文本
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 106.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9695
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.11.05
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
正在读取文档...