2020.12.05 17:49:33
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1PH8224-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K80+Y84
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,178kW,680Nm,355A 340V;2900RPM,205kW,675Nm 355A,395V;3400RPM,205kW 576Nm,310A,460V 自然通风 通风方向 NDE-->DE K09:非传动侧接线盒右侧 电缆引入口 DE 上方信号连接 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置 DE 和 NDE K65:管道连接无 风扇装置无 管道连接支管 DE 右侧 K80:非传动侧管接头 Y84:铭牌上的 客户标识号,最多 30 个字符 客户自定义电机 SMR-29-2014
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8224-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K80+Y84
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,178kW,680Nm,355A 340V;2900RPM,205kW,675Nm 355A,395V;3400RPM,205kW 576Nm,310A,460V 自然通风 通风方向 NDE-->DE K09:非传动侧接线盒右侧 电缆引入口 DE 上方信号连接 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置 DE 和 NDE K65:管道连接无 风扇装置无 管道连接支管 DE 右侧 K80:非传动侧管接头 Y84:铭牌上的 客户标识号,最多 30 个字符 客户自定义电机 SMR-29-2014
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 610.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9694
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.11.05
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...