2020.11.26 23:31:59
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1PH8354-7.C1.-...0
Product
相似图像
紧凑型异步电机, ALM,480V,IP55,85dB(A) 505kW,1000RPM,4823Nm,720A SLM/BLM,480V,IP55,85dB(A) 455kW,900RPM,4828Nm,720A
注意
产品配置不完整。请检查配置。
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746420
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8354-7.C1.-...0
产品说明 紧凑型异步电机, ALM,480V,IP55,85dB(A) 505kW,1000RPM,4823Nm,720A SLM/BLM,480V,IP55,85dB(A) 455kW,900RPM,4828Nm,720A
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 IPH8,适用于起重机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746420
价格数据
价格组 / 总部价格组 3M3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 3022.400 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015394
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 3521
组代码 P113
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.22
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
订购该产品前需要先进行配置。