2021.09.20 17:15:13
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
2KJ3502-9EM23-2HC1-Z D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
Product
相似图像
伞齿轮-斜齿轮式减速电机 B39-LE90 Premium 带收缩套的空心轴。HS40 美国标准50/60HZ;60Hz:60Hz P 外壳法兰 传动比 4.74 安装位置 M4-A 从动侧 A 保护罩 防护等级 IP55 油 CLP PG VG220 顺时针旋转方向 2tes 散装铭牌 未涂漆 接线盒位置 2D 绕组热跳闸 带插头 Han 10E(1 个支架)EMC
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2KJ3502-9EM23-2HC1-Z D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
产品说明 伞齿轮-斜齿轮式减速电机 B39-LE90 Premium 带收缩套的空心轴。HS40 美国标准50/60HZ;60Hz:60Hz P 外壳法兰 传动比 4.74 安装位置 M4-A 从动侧 A 保护罩 防护等级 IP55 油 CLP PG VG220 顺时针旋转方向 2tes 散装铭牌 未涂漆 接线盒位置 2D 绕组热跳闸 带插头 Han 10E(1 个支架)EMC
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 360
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 28.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D50.1
产品组 X08O
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
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|
您可选择将选项加入到此产品。