2018.01.18 4:04:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0023-6EN00-0LZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+G30+G36+H00+H10+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
无可用图片
FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:H4HH 尺寸:16 规格 D 密封 轴 1: 自紧油封; 密封 轴 2: 自紧油封 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=315 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0023-6EN00-0LZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+G30+G36+H00+H10+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
产品说明 FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:H4HH 尺寸:16 规格 D 密封 轴 1: 自紧油封; 密封 轴 2: 自紧油封 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=315 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 3965 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84834021