2018.01.22 14:25:05
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0023-6GC80-0KZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+D97+G30+G36+H02+H11+H43+H60+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
无可用图片
H43= OIL TEMPERATURE MONITORING FLENDER 齿轮变速箱 WITH ATH-SW/22: TYPE OF nach 目录 MD 31.1, PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 型式:B4DH 尺寸:7 CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. 规格 D SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 密封 轴 1: Taconite E-Dichtung; 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING 密封 轴 2: CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); Taconite F-K-Dichtung (Taconite-Dichtung mit 粉尘 dichter 保护罩 gegenüber der 作功机械轴) 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=224 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H02=预设 用于 合成 油 auf PAO- 基础(油 是 不在 供应商 Umfang 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0023-6GC80-0KZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+D97+G30+G36+H02+H11+H43+H60+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
产品说明 H43= OIL TEMPERATURE MONITORING FLENDER 齿轮变速箱 WITH ATH-SW/22: TYPE OF nach 目录 MD 31.1, PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 型式:B4DH 尺寸:7 CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. 规格 D SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 密封 轴 1: Taconite E-Dichtung; 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING 密封 轴 2: CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); Taconite F-K-Dichtung (Taconite-Dichtung mit 粉尘 dichter 保护罩 gegenüber der 作功机械轴) 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=224 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H02=预设 用于 合成 油 auf PAO- 基础(油 是 不在 供应商 Umfang 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 未提供