2018.01.24 9:40:22
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0023-7BN90-0CZ0-Z A08+B00+B10+B28+B52+D97+G30+G36+H00+H10+H51+K22+K30+L1Y+Q1Y+Y00+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
无可用图片
FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:H4SH 尺寸:17 规格 D L1Y=密封 轴 1: 特殊密封; 密封 轴 2: 特殊密封 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=125 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A08=应用 封存: 起重设备,港口起重机 (应用特有) B00=klimatische 负载: nicht 已考虑 B10=内部封存: CASTROL ALPHA 100 NO, 保护持续时间 到 6 Monate,hier zu 操作说明 注意 B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B52=涂装系统: 应用特有,与 面漆 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 H51=mit 油眼 K22=外壳材料:钢, 焊接 K30=Standard-Ölablasshahn (G 2") Y00=色调 面漆 RAL: Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0023-7BN90-0CZ0-Z A08+B00+B10+B28+B52+D97+G30+G36+H00+H10+H51+K22+K30+L1Y+Q1Y+Y00+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23+Y99
产品说明 FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:H4SH 尺寸:17 规格 D L1Y=密封 轴 1: 特殊密封; 密封 轴 2: 特殊密封 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=125 Q1Y=驱动电机: 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A08=应用 封存: 起重设备,港口起重机 (应用特有) B00=klimatische 负载: nicht 已考虑 B10=内部封存: CASTROL ALPHA 100 NO, 保护持续时间 到 6 Monate,hier zu 操作说明 注意 B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B52=涂装系统: 应用特有,与 面漆 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 H51=mit 油眼 K22=外壳材料:钢, 焊接 K30=Standard-Ölablasshahn (G 2") Y00=色调 面漆 RAL: Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 未提供
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84834021