2018.04.19 17:32:19
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0023-7DC30-1QZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+G30+G36+H00+H11+K00+Q1C+Y01+Y02+Y20+Y23
无可用图片
FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:B4HH 尺寸:8, mit 电机外壳 (用于 IEC-Motor 和 用于 BIPEX-Kupplung) 规格 D 密封 轴 1: 自紧油封; 密封 轴 2: Taconite F-H-Dichtung (Taconite-Dichtung mit 粉尘 dichter 保护罩 gegenüber der 作功机械轴) 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=400 电机外壳 用于电机 IEC 132S(4极/60Hz) 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 K00=schwingungsdämpfende Gehäuse-Drehmomentstütze Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y23=电机功率(kW):
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0023-7DC30-1QZ0-Z A20+B01+B15+B28+B41+C00+G30+G36+H00+H11+K00+Q1C+Y01+Y02+Y20+Y23
产品说明 FLENDER 齿轮变速箱 nach 目录 MD 31.1, 型式:B4HH 尺寸:8, mit 电机外壳 (用于 IEC-Motor 和 用于 BIPEX-Kupplung) 规格 D 密封 轴 1: 自紧油封; 密封 轴 2: Taconite F-H-Dichtung (Taconite-Dichtung mit 粉尘 dichter 保护罩 gegenüber der 作功机械轴) 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=400 电机外壳 用于电机 IEC 132S(4极/60Hz) 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B01=klimatische 负载: 温和 Klimazonen,中 欧洲版 关系 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 B41=涂装系统: 标准,mit DECKBE SCHICHTUNG C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 K00=schwingungsdämpfende Gehäuse-Drehmomentstütze Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y23=电机功率(kW):
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 746.8 Kg