2018.04.23 17:42:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0024-1BB01-0JZ0-Z A04+B02+B15+B28+B43+C00+D97+G30+G36+H00+H11+H43+H60+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23
无可用图片
B43= coating system: standard, FLENDER 齿轮变速箱 with finishing coat; nach 目录 MD 31.1, 型式:B3SH 尺寸:11 规格 E H43= OIL TEMPERATURE MONITORING 密封 轴 1: WITH ATH-SW/22: TYPE OF 自紧油封; PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 密封 轴 2: CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. 自紧油封 附加冷却 通过 风扇 SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING Nenn-Übersetzung In=31,5 Q1Y=驱动电机: CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A04=应用 封存: 输送设备 B02=klimatische 负载: maritime 沿海地区,SEE 气候,海运,Tropen, 亚热带 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 C00=RAL 5015 天蓝色 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW):
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0024-1BB01-0JZ0-Z A04+B02+B15+B28+B43+C00+D97+G30+G36+H00+H11+H43+H60+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23
产品说明 B43= coating system: standard, FLENDER 齿轮变速箱 with finishing coat; nach 目录 MD 31.1, 型式:B3SH 尺寸:11 规格 E H43= OIL TEMPERATURE MONITORING 密封 轴 1: WITH ATH-SW/22: TYPE OF 自紧油封; PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 密封 轴 2: CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. 自紧油封 附加冷却 通过 风扇 SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING Nenn-Übersetzung In=31,5 Q1Y=驱动电机: CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A04=应用 封存: 输送设备 B02=klimatische 负载: maritime 沿海地区,SEE 气候,海运,Tropen, 亚热带 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 C00=RAL 5015 天蓝色 D97=附加 mit Werks 证明 nach DIN EN 10204-2.2 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H11=Öl-Viskosität:ISO VG 320 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y21=作功机械功率: Y23=电机功率(kW):
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 未提供