2018.01.22 14:24:21
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
2LP0024-2BM90-0DL0-Z A20+B02+B15+B28+B43+C00+G30+G36+H00+H10+H43+H60+K22+L2E+Y01+Y02+Y20+Y23+Y99
无可用图片
B43= coating system: standard, FLENDER 齿轮变速箱 with finishing coat; nach 目录 MD 31.1, 型式:H3SH 尺寸:12 规格 E H43= OIL TEMPERATURE MONITORING L2E=密封 轴 1: WITH ATH-SW/22: TYPE OF Taconite E-Dichtung; PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 密封 轴 2: CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. Taconite F-Dichtung(beider seits) SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=31,5 CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); 用于电机 IEC 225m(4极/ 50Hz) 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B02=klimatische 负载: maritime 沿海地区,SEE 气候,海运,Tropen, 亚热带 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 K22=外壳材料:钢, 焊接 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0024-2BM90-0DL0-Z A20+B02+B15+B28+B43+C00+G30+G36+H00+H10+H43+H60+K22+L2E+Y01+Y02+Y20+Y23+Y99
产品说明 B43= coating system: standard, FLENDER 齿轮变速箱 with finishing coat; nach 目录 MD 31.1, 型式:H3SH 尺寸:12 规格 E H43= OIL TEMPERATURE MONITORING L2E=密封 轴 1: WITH ATH-SW/22: TYPE OF Taconite E-Dichtung; PROTECTION IP65, 2 CHANGE-OVER 密封 轴 2: CONTACTS (ADJUSTABLE), MAX. Taconite F-Dichtung(beider seits) SWITCHING CAPACITY 2A/230V AC/ 460VA COS(PHI)=0.6(ALTERNATING 无 附加冷却 Nenn-Übersetzung In=31,5 CURRENT); 0.25A/230V DC/58W (DIRECT CURRENT); 用于电机 IEC 225m(4极/ 50Hz) 齿轮箱 mit 出厂合格证明 nach DIN EN 10204-2.1 A20=应用 封存: 机械制造,allgemein B02=klimatische 负载: maritime 沿海地区,SEE 气候,海运,Tropen, 亚热带 B15=内部封存: CASTROL ALPHA 220 NO,到 24 Monate B28=外部封存: TECTYL 846K-19 C00=RAL 5015 天蓝色 G30=高度位置:到 1000m G36=安装地点:大 Räume,Hallen H00=预设 用于 MINERAL 油(油 是 不在 供货范围 包含) H10=油粘度 ISO VG 460 H60=旋入式散热器 (标准规格):IP65, 230V 50Hz,电缆入口 nach 选择 des Lieferanten, 安装 进行 an 端面 D2 K22=外壳材料:钢, 焊接 Y01=min. 环境气温: Y02=max. 环境气温: Y20=驱动转速 N1(1/min): Y23=电机功率(kW): Y99=Zusatztext Y99=Zusatztext
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JX / 82B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 未提供
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84834021
LKZ_FDB/ CatalogID MD20.1
产品组 6220
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|