2019.01.18 20:09:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
2LP0190-0AE74-4WJ1
无可用图片
FLENDER 行星齿轮变速器; 型式:P2NA,尺寸:18; Wellen -/齿轮箱位置:500; 标称力矩: 244.000 Nm; Übersetzung:24.958
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 2LP0190-0AE74-4WJ1
产品说明 FLENDER 行星齿轮变速器; 型式:P2NA,尺寸:18; Wellen -/齿轮箱位置:500; 标称力矩: 244.000 Nm; Übersetzung:24.958
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 84X
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 90 天
净重 (Kg) 1900 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84834029
LKZ_FDB/ CatalogID K20-3
产品组 5955
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|