2021.06.16 7:36:35
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3EK7090-4CB4
Product
相似图像
SURGE ARRESTER 3EK7 FOR MEDIUM VOLTAGE SYSTEMS FOR OUTDOOR USE APPLIED STANDARD: IEC60099-4 UR=9KV, UC=7.2KV NOMINAL DISCHARGE CURRENT 10KA ARRESTER DESIGNATION: DH URES (10KA, 8/20) = 23.9KV CHARGE TRANSFER RATING 0.4C THERMAL CHARGE TRANSFER RATING 1.1C SHORT-CIRCUIT CURRENT 20KA CREEPAGE DISTANCE 372MM HEIGHT 170MM SHORT TERM LOAD SSL 2940N CARDBOARD PACKAGING
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3EK7090-4CB4
产品说明 SURGE ARRESTER 3EK7 FOR MEDIUM VOLTAGE SYSTEMS FOR OUTDOOR USE APPLIED STANDARD: IEC60099-4 UR=9KV, UC=7.2KV NOMINAL DISCHARGE CURRENT 10KA ARRESTER DESIGNATION: DH URES (10KA, 8/20) = 23.9KV CHARGE TRANSFER RATING 0.4C THERMAL CHARGE TRANSFER RATING 1.1C SHORT-CIRCUIT CURRENT 20KA CREEPAGE DISTANCE 372MM HEIGHT 170MM SHORT TERM LOAD SSL 2940N CARDBOARD PACKAGING
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 1.600 Kg
包装尺寸 220.00 x 270.00 x 142.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85354000
LKZ_FDB/ CatalogID HG31.1
产品组 9134
组代码 U711
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
您可选择将选项加入到此产品。