2021.04.16 22:39:34
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RK1395-6KS71-3AD5
Product
SIRIUS 电机起动器 M200D 工艺模块 可逆启动器 电子开关 AC-3,0.75KW / 400 V 0.15 A...2.00 A 电子过载保护 热敏电阻:THERMOCLICK / PTC 带制动器触点 180 V DC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 带手动现场操作 和钥匙开关 借助通信模块 3RK1305* 可用在 PROFIBUS 或 PROFINET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1395-6KS71-3AD5
产品说明 SIRIUS 电机起动器 M200D 工艺模块 可逆启动器 电子开关 AC-3,0.75KW / 400 V 0.15 A...2.00 A 电子过载保护 热敏电阻:THERMOCLICK / PTC 带制动器触点 180 V DC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 带手动现场操作 和钥匙开关 借助通信模块 3RK1305* 可用在 PROFIBUS 或 PROFINET
产品家族 M200D 电机启动器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RA / 42D
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 4.268 Kg
包装尺寸 287.00 x 377.00 x 221.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209824157
UPC 662643544664
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3722
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|