2021.04.17 14:06:15
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RK2400-2CG00-2AA2
Product
AS-i SlimLine Compact 模块 SC22.5 数字,A/B 从站 4DI/4DQ,IP20 4 x 输入用于 3 线传感器 传感器供电可通断 4 x 输出,2 A,24 V DC 最大 4 A 用于所有输出端 笼卡型端子 等分间隔 22.5 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK2400-2CG00-2AA2
产品说明 AS-i SlimLine Compact 模块 SC22.5 数字,A/B 从站 4DI/4DQ,IP20 4 x 输入用于 3 线传感器 传感器供电可通断 4 x 输出,2 A,24 V DC 最大 4 A 用于所有输出端 笼卡型端子 等分间隔 22.5 mm
产品家族 SlimLine 紧凑型模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.232 Kg
包装尺寸 111.00 x 158.00 x 38.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209974470
UPC 804766359941
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3720
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 5 EC001599
ETIM 6 EC001599
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|