2021.09.21 19:15:00
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RU2126-4BC0
Product
过载继电器 14...20 A 热 用于电机保护 尺寸 S0,等级 10 接触器附属装置 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RU2126-4BC0
产品说明 过载继电器 14...20 A 热 用于电机保护 尺寸 S0,等级 10 接触器附属装置 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位
产品家族 3RU21,最大 40 A,标准型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QQ / 41F
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-O-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.231 Kg
包装尺寸 52.50 x 120.00 x 106.50
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209781184
UPC 662643919240
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5346
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.10.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-15-01
eClass 7.1 27-37-15-01
eClass 8 27-37-15-01
eClass 9 27-37-15-01
eClass 9.1 27-37-15-01
ETIM 5 EC000106
ETIM 6 EC000106
ETIM 7 EC000106
ETIM 8 EC000106
IDEA 4 5366
UNSPSC 14 39-12-23-30
UNSPSC 15 39-12-23-30
|