2020.12.01 20:56:05
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RW4456-6BC36
Product
SIRIUS 软起动器 575 V 时的值,50 °C 标准:693 A,750 hp 根 3:1200 A,1350 hp 400 - 690 V AC,115 V AC 螺钉端子 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RW5, 首选的后续型号是 >>3RW5554-6HA16<<
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RW4456-6BC36
产品说明 SIRIUS 软起动器 575 V 时的值,50 °C 标准:693 A,750 hp 根 3:1200 A,1350 hp 400 - 690 V AC,115 V AC 螺钉端子 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RW5, 首选的后续型号是 >>3RW5554-6HA16<<
产品家族 3RW44 软启动器
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2019.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 XJ / 42H
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 62.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 770.00 x 590.00 x 480.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209659445
UPC 662643855487
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3728
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

N,N-dimethylacetamide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-09-07
eClass 7.1 27-37-09-07
eClass 8 27-37-09-07
eClass 9 27-37-09-07
eClass 9.1 27-37-09-07
ETIM 4 EC000640
ETIM 5 EC000640
ETIM 6 EC000640
ETIM 7 EC000640
IDEA 4 4740
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|