2020.12.01 18:15:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3SB2900-0XZ K1Y
Product
相似图像
标牌支座 带标记牌, 标牌尺寸 9.5 x 18.5 mm, 银白色,黑色文字, 客户自定义标记, 大写
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SB2900-0XZ K1Y
产品说明 标牌支座 带标记牌, 标牌尺寸 9.5 x 18.5 mm, 银白色,黑色文字, 客户自定义标记, 大写
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 FT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.002 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 20.00 x 35.00 x 3.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3754
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-12-25
eClass 7.1 27-37-12-25
eClass 8 27-37-12-25
eClass 9 27-37-12-25
eClass 9.1 27-37-12-25
ETIM 4 EC000624
ETIM 5 EC000624
ETIM 6 EC000624
ETIM 7 EC000624
UNSPSC 15 55-12-17-02
|