2020.12.04 15:31:28
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3SE5000-0AD03
Product
驱动头 用于位置开关 3SE51/52 滚柱,C 型,带 10 mm 塑料辊 符合 DIN EN 50047
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SE5000-0AD03
产品说明 驱动头 用于位置开关 3SE51/52 滚柱,C 型,带 10 mm 塑料辊 符合 DIN EN 50047
产品家族 底座宽 31 mm,符合 EN 50047 标准
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XE / 41K
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.011 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 23.00 x 23.00 x 23.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209695825
UPC 754554953366
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5318
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-27-06-04
eClass 7.1 27-27-06-04
eClass 8 27-27-06-04
eClass 9 27-27-06-04
eClass 9.1 27-27-06-04
ETIM 4 EC001483
ETIM 5 EC001483
ETIM 6 EC001483
ETIM 7 EC001483
IDEA 4 5240
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-21
|