2020.12.04 14:12:42
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3SE5114-0LH01-1AE3
Product
行程开关带旋转 杆,金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041, 1NO/2NC 速动触点, 带 M12 插头,5 极,固定 引脚布局:PIN1=21,PIN4=22 PIN2=31,PIN5=32,PIN3=PE。 回转驱动装置向右以及/或者 向左可调节,金属杆 27 mm 长及 19 mm 塑料辊 适用于连接 在全部 SIMATIC ET200* 上 紧凑型块式外围设备 模块。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SE5114-0LH01-1AE3
产品说明 行程开关带旋转 杆,金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041, 1NO/2NC 速动触点, 带 M12 插头,5 极,固定 引脚布局:PIN1=21,PIN4=22 PIN2=31,PIN5=32,PIN3=PE。 回转驱动装置向右以及/或者 向左可调节,金属杆 27 mm 长及 19 mm 塑料辊 适用于连接 在全部 SIMATIC ET200* 上 紧凑型块式外围设备 模块。
产品家族 底座宽 40 mm,符合 EN 50041标准
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XE / 41K
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LA------
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.347 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 68.00 x 153.00 x 45.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047621064758
UPC 未提供
商品代码 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5317
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 5 EC000030
ETIM 6 EC000030
ETIM 7 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|