2021.06.25 14:03:33
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3SU1030-4WS10-0AA0-Z X90
Product
ID 钥匙开关, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, RFID, 4 个开关位置 O-I-II-III, 开关角度 3x45°, 无 ID 钥匙, Z=50 倍打包
注意
此产品有后继产品:
3SU1000-4WS10-0AA0-ZX90 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SU1030-4WS10-0AA0-Z X90
产品说明 ID 钥匙开关, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, RFID, 4 个开关位置 O-I-II-III, 开关角度 3x45°, 无 ID 钥匙, Z=50 倍打包
产品家族 按钮和指示灯, 22 mm, 金属亚光前环
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.05.01
注意
此产品有后继产品:
3SU1000-4WS10-0AA0-ZX90 比较产品
后续产品信息
后续产品 3SU1000-4WS10-0AA0-ZX90
后继产品说明 ID 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 黑色, RFID, 4 个开关位置 O-I-II-III, 开关角度 3x45°, 无 ID 钥匙, 拔出钥匙在 O-I-II-III, Z=50 倍打包
价格数据
价格组 / 总部价格组 QT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.043 Kg
包装尺寸 30.00 x 30.00 x 25.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 50
其他产品信息
EAN 4047621054292
UPC 804766594861
商品代码 85235990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5452
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|