转换开关 可照明, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, 旋钮开关 短, 2 个开关位置 O<I, 键控式, 开关角度 45°, 10:30h/12h
商品编号(市售编号) |
3SU1032-2BC10-0AA0 |
产品说明 |
转换开关 可照明, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, 旋钮开关 短, 2 个开关位置 O<I, 键控式, 开关角度 45°, 10:30h/12h
|
产品家族 |
按钮和指示灯, 22 mm, 金属亚光前环 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
QT / 41J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.020 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
78.00 x 149.00 x 48.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047621016788 |
UPC |
804766474514 |
商品代码 |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5452 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
5 |
EC000222 |
ETIM |
6 |
EC000222 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|