2023.09.26 15:08:25
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3SU1103-0AB60-3FA0-Z Y13
Product
发光按钮, 22 mm,圆形, 塑料, 白色, 按钮,平, 键控式, 带支架, 1 NO +1 NC, LED 模块 带集成式 LED,AC 110 V, 弹簧型端子连接, 带激光标记, 符号编号符合, ISO 7000 或 IEC 60417
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SU1103-0AB60-3FA0-Z Y13
产品说明 发光按钮, 22 mm,圆形, 塑料, 白色, 按钮,平, 键控式, 带支架, 1 NO +1 NC, LED 模块 带集成式 LED,AC 110 V, 弹簧型端子连接, 带激光标记, 符号编号符合, ISO 7000 或 IEC 60417
产品家族 按钮和指示灯,22 mm,圆形,塑料,黑色
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.059 Kg
包装尺寸 150.00 x 200.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766635106
商品代码 85365000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5452
组代码 R711
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-12-28
eClass 6 27-37-12-28
eClass 7.1 27-37-12-28
eClass 8 27-37-12-28
eClass 9 27-37-12-28
eClass 9.1 27-37-12-28
ETIM 7 EC001028
ETIM 8 EC001028
IDEA 4 5210
UNSPSC 15 39-12-22-16
|
;