2018.07.23 17:49:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
3TB5017-0LB4
无可用图片
接触器,尺寸 6,3 极, AC-3,55kW,400 / 380V 辅助触点 21(2 NO + 1 NC) 24V DC DC 操作 接通可变电阻 工作区 0.7 - 1.25 X US !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT 首选的后续型号为 3RT1054-2XB46-0LA2
注意
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TB5017-0LB4
产品说明 接触器,尺寸 6,3 极, AC-3,55kW,400 / 380V 辅助触点 21(2 NO + 1 NC) 24V DC DC 操作 接通可变电阻 工作区 0.7 - 1.25 X US !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT 首选的后续型号为 3RT1054-2XB46-0LA2
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2017.12.31
注意
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
价格数据
价格组 / 总部价格组 WS / 41B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 6.692 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 329.00 x 329.00 x 210.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209204911
UPC 040892942422
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5804
原产国 土耳其
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|