2017.11.23 3:42:23
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3TB5417-0LJ8
Product
相似图像
接触器,尺寸 10,3极, AC-3,132kW,400 / 380V 辅助触点 21(2 NO + 1 NC) 72V DC, 接通可变电阻 工作区 0.7 - 1.25 X US
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TB5417-0LJ8
产品说明 接触器,尺寸 10,3极, AC-3,132kW,400 / 380V 辅助触点 21(2 NO + 1 NC) 72V DC, 接通可变电阻 工作区 0.7 - 1.25 X US
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应
PLM 有效日期 产品停产时间:2016.10.06
价格数据
价格组 / 总部价格组 WS / 41B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 16.59 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 386.00 x 410.00 x 307.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209920415
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5805
原产国 土耳其
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.03.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 4 EC000066
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
UNSPSC 15 39-12-15-29
|