2017.11.23 14:56:23
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3TC4417-0AN4-Z X95
Product
相似图像
接触器,尺寸 2,2极, DC-3 和 5,32A, 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 250V DC 直流操作 可回收包装 30 件
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TC4417-0AN4-Z X95
产品说明 接触器,尺寸 2,2极, DC-3 和 5,32A, 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 250V DC 直流操作 可回收包装 30 件
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WS / 41B
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.051 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 80.00 x 96.00 x 153.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 30
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5807
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.02.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-18
eClass 7.1 27-37-10-18
eClass 8 27-37-10-18
eClass 9 27-37-10-18
eClass 9.1 27-37-10-18
ETIM 4 EC002552
ETIM 5 EC002552
ETIM 6 EC002552
UNSPSC 15 39-12-15-29
|