2018.11.20 3:28:30
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
3TC4417-0AP4
Product
相似图像
接触器,尺寸 2,2 极, DC-3 和 5,32A 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 230V DC DC 操作
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TC4417-0AP4
产品说明 接触器,尺寸 2,2 极, DC-3 和 5,32A 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 230V DC DC 操作
产品家族 用于切换直流电压的 3TC 接触器,1 和 2 极, 32 ... 400 A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GC / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 1.081 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 80.00 x 96.00 x 153.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209034464
UPC 754554185040
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5807
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.02.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-18
eClass 7.1 27-37-10-18
eClass 8 27-37-10-18
eClass 9 27-37-10-18
eClass 9.1 27-37-10-18
ETIM 4 EC002552
ETIM 5 EC002552
ETIM 6 EC002552
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|