2017.11.19 21:19:35
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3TD4101-0XC0-Z A01
Product
相似图像
Reversing Contactor comb. AC3 400 V 12 A 5.5 kW AUX. contacts: 1 NO + 1 NC size 0 screw connection
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TD4101-0XC0-Z A01
产品说明 Reversing Contactor comb. AC3 400 V 12 A 5.5 kW AUX. contacts: 1 NO + 1 NC size 0 screw connection
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RC / 451
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 8 天
净重 (Kg) 0.89 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 89.00 x 103.00 x 153.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5352
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-09
eClass 6 27-37-10-09
eClass 7.1 27-37-10-09
eClass 8 27-37-10-09
eClass 9 27-37-10-09
eClass 9.1 27-37-10-09
ETIM 4 EC000010
ETIM 5 EC000010
ETIM 6 EC000010
UNSPSC 15 39-12-15-29
|