2018.10.18 15:22:50
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
3TF2222-0AR2
Product
相似图像
接触器结构尺寸 00,3极 AC-3 4 kW/400 V 螺栓型端子连接 螺栓型端子连接 辅助开关 22 E(2 NO+2 NC) 等分间隔 45 mm 交流电操作 440 V AC 50/60 Hz
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TF2222-0AR2
产品说明 接触器结构尺寸 00,3极 AC-3 4 kW/400 V 螺栓型端子连接 螺栓型端子连接 辅助开关 22 E(2 NO+2 NC) 等分间隔 45 mm 交流电操作 440 V AC 50/60 Hz
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GF / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LFO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.231 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 49.00 x 52.00 x 99.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209166646
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID NSE
产品组 5809
原产国 土耳其
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 4 EC000066
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
IDEA 4 4758
UNSPSC 15 39-12-15-29
|