2018.06.18 13:23:25
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
3TF4611-0XG0-Z I31
Product
相似图像
接触器 AC 50 HZ,36 V AC3 400 V 45 A 22 kW AUX. 接触器:1 NO + 1 NC 尺寸 3 螺纹连接
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TF4611-0XG0-Z I31
产品说明 接触器 AC 50 HZ,36 V AC3 400 V 45 A 22 kW AUX. 接触器:1 NO + 1 NC 尺寸 3 螺纹连接
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2017.07.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 RC / 451
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.6 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 126.00 x 157.00 x 162.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 6939610714233
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5352
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 4 EC000066
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|