2020.03.30 22:12:04
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3TX4490-4K
Product
相似图像
过电压抑制器 可变电阻,带 LED 150 - 250V DC 无/带辅助开关块 无/带辅助开关块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TX4490-4K
产品说明 过电压抑制器 可变电阻,带 LED 150 - 250V DC 无/带辅助开关块 无/带辅助开关块
产品家族 接触器型继电器附件, 8极和10极
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GF / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.008 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 48.00 x 89.00 x 105.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209054677
UPC 未提供
商品代码 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5809
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-10-13
eClass 6 27-37-10-13
eClass 7.1 27-37-10-13
eClass 8 27-37-10-13
eClass 9 27-37-10-13
eClass 9.1 27-37-10-13
ETIM 4 EC000197
ETIM 5 EC000197
ETIM 6 EC000197
ETIM 7 EC000197
IDEA 4 4906
UNSPSC 15 39-12-16-10
|