2020.03.28 23:47:19
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3TX7015-1AM00
Product
!!!停产产品!!! 优选的等效产品是 3RQ3118-2AM00 输出耦合器带可插拔 继电器,1 个常开触点 笼卡型端子 24 V DC 外壳宽度 6.2 mm 外壳宽度 6.2 mm
注意
首选后续型号 3RQ3118-2AM00
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TX7015-1AM00
产品说明 !!!停产产品!!! 优选的等效产品是 3RQ3118-2AM00 输出耦合器带可插拔 继电器,1 个常开触点 笼卡型端子 24 V DC 外壳宽度 6.2 mm 外壳宽度 6.2 mm
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2015.09.01
注意
首选后续型号 3RQ3118-2AM00
价格数据
价格组 / 总部价格组 FS / 41H
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LB------
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.035 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 89.00 x 91.00 x 6.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 5
其他产品信息
EAN 4011209585164
UPC 754554952444
商品代码 85364190
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5815
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 4 EC001437
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|