2021.06.13 14:13:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3VA2712-2.B51-....
Product
抽屉式紧凑型 断路器 带导向框架和 PSS 框架 1600;带实时时钟和 4AUX 触发信号开关 S24;Icu "H" Icu=85kA @ 415 V,4 极,右侧 ETU320,LI,In=1250A 旋转编码开关 Ir=500...1250A Ii = 1.5...15 x In 可调节中性线保护 关闭,50%,100%,200% 背面垂直接口
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3VA2712-2.B51-....
产品说明 抽屉式紧凑型 断路器 带导向框架和 PSS 框架 1600;带实时时钟和 4AUX 触发信号开关 S24;Icu "H" Icu=85kA @ 415 V,4 极,右侧 ETU320,LI,In=1250A 旋转编码开关 Ir=500...1250A Ii = 1.5...15 x In 可调节中性线保护 关闭,50%,100%,200% 背面垂直接口
产品家族 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 RO / 1CB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 46.474 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5374
组代码 P360
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.01.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
订购该产品前需要先进行配置。