2021.04.18 20:55:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3VA9157-0FK61
Product
门耦合旋转机构 标准,starr 无容差补偿 IEC IP65 带门联锁 附件,用于: 3VA1 100/160
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3VA9157-0FK61
产品说明 门耦合旋转机构 标准,starr 无容差补偿 IEC IP65 带门联锁 附件,用于: 3VA1 100/160
产品家族 Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RO / 1CB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.512 Kg
包装尺寸 110.00 x 450.00 x 90.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948854976
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5376
组代码 P360
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.10.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-92-90
eClass 7.1 27-37-92-90
eClass 8 27-37-92-90
eClass 9 27-37-92-90
eClass 9.1 27-37-92-90
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|