2018.01.21 13:05:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3WT8081-....4-...2
Product
相似图像
抽屉式断路器 3极,Baugröße 1 In=800A 最高 690 V,AC 50/60Hz Icu=66kA 125 V 时 mit mechanischer 重合闸闭锁装置 mit 脱扣信号开关 mit 脱扣指示 带抽屉式框架 Bemessungskurzzeitstrom- 强度 ICW 66kA/S,3极
注意
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WT8081-....4-...2
产品说明 抽屉式断路器 3极,Baugröße 1 In=800A 最高 690 V,AC 50/60Hz Icu=66kA 125 V 时 mit mechanischer 重合闸闭锁装置 mit 脱扣信号开关 mit 脱扣指示 带抽屉式框架 Bemessungskurzzeitstrom- 强度 ICW 66kA/S,3极
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
价格数据
价格组 / 总部价格组 RH / 1CA
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 LBP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 58 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85362000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 3744
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
|
订购该产品前需要先进行配置。