2017.08.22 7:27:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3WX3621-1AA00
Product
相似图像
3WN6 开关的附件, Anschlusschienen 用于 在前面 Anschluss 用于 固定安装 senkrechte Einloch-Schiene 3/4极,In=1000A 1 零件 1 零件
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WX3621-1AA00
产品说明 3WN6 开关的附件, Anschlusschienen 用于 在前面 Anschluss 用于 固定安装 senkrechte Einloch-Schiene 3/4极,In=1000A 1 零件 1 零件
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应
PLM 有效日期 产品停产时间:2003.10.01
注意
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 L-O-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.98 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 I100
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-92-01
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
|