2017.11.24 22:15:51
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
3WY7163
Product
相似图像
SPARE PART F.3WV CCT-BREAKER ARC CHUTE, FREE OF ASBESTOS 1200V, DI/DT = 12 KA/MS
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WY7163
产品说明 SPARE PART F.3WV CCT-BREAKER ARC CHUTE, FREE OF ASBESTOS 1200V, DI/DT = 12 KA/MS
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 120 天
净重 (Kg) 20 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID NSE-2-3
产品组 I098
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-37-04-91
eClass 6 27-37-04-91
eClass 7.1 27-37-04-91
eClass 8 27-37-04-91
eClass 9 27-37-04-91
eClass 9.1 27-37-04-91
UNSPSC 15 N/-N/-N/-/A
|