2021.06.17 11:25:58
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3WY9912
Product
相似图像
备件用于开关 3WE+3WF 分励脱扣器线圈 220V DC
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WY9912
产品说明 备件用于开关 3WE+3WF 分励脱扣器线圈 220V DC
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-O-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.150 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
产品组 I100
组代码 T4M2
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-04-18
eClass 7.1 27-37-04-18
eClass 8 27-37-04-18
eClass 9 27-37-04-18
eClass 9.1 27-37-04-18
ETIM 5 EC001023
ETIM 6 EC001023
ETIM 7 EC001023
|