2018.06.21 5:06:16
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
3ZS1633-1XX02-0YA0
Product
相似图像
PCS7 块库,用于 3RW44 软起动器 V8.0 + SP2/V8.2 工程 AS 块和面板,以 将软启动器 3RW44 整合入过程控制系统 带 APL 的 PCS7,用于 PCS7 版本 V8.0+SP1/V8.1/V8.2 工程组态站的 工程软件 (单一许可证)包括 运行时软件,用于运行 AS 块,在 自动化系统 (单一许可证) 德语/英语
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS1633-1XX02-0YA0
产品说明 PCS7 块库,用于 3RW44 软起动器 V8.0 + SP2/V8.2 工程 AS 块和面板,以 将软启动器 3RW44 整合入过程控制系统 带 APL 的 PCS7,用于 PCS7 版本 V8.0+SP1/V8.1/V8.2 工程组态站的 工程软件 (单一许可证)包括 运行时软件,用于运行 AS 块,在 自动化系统 (单一许可证) 德语/英语
产品家族 SIRIUS 3RW44 软起动器,用于 SIMATIC PCS 7 功能块库
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2018.04.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 GM / 42H
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.212 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 189.00 x 236.00 x 27.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622125960
UPC 804766183249
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3728
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|