2021.06.24 18:32:21
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3ZS1635-1XX03-0YA0
Product
相似图像
AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9.0 带 APL。 工程软件 V9.0 SP1 适用于工程师站 (单一许可证) 包括运行时间软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 工程师站单一许可证 自动化系统单一许可证 AS 模块和面板,用于 PCS 7 版本 V9.0 和 V9.0 SP1 支持 CM AS-i Master ST (ET 200SP),CP343-2,CP343-2P, DP/AS-i LINK Advanced 和 IE/AS-i LINK PN IO. 包括工程组态软件 V9.0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS1635-1XX03-0YA0
产品说明 AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9.0 带 APL。 工程软件 V9.0 SP1 适用于工程师站 (单一许可证) 包括运行时间软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 工程师站单一许可证 自动化系统单一许可证 AS 模块和面板,用于 PCS 7 版本 V9.0 和 V9.0 SP1 支持 CM AS-i Master ST (ET 200SP),CP343-2,CP343-2P, DP/AS-i LINK Advanced 和 IE/AS-i LINK PN IO. 包括工程组态软件 V9.0
产品家族 AS-i 功能块库,用于 PCS 7
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.216 Kg
包装尺寸 192.00 x 237.00 x 25.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766524660
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3721
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|