2021.06.19 21:28:43
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3ZS1635-2XX03-0YB0
Product
相似图像
AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9.0 带 APL。 一次安装 运行时间许可证 V9.0 用于运行 AS 块 (V9.0) 在一个附加 自动化系统 设备内 (单一许可证)。 交付形式:仅许可证, 无软件, 无文档。 自动化系统单一许可证
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS1635-2XX03-0YB0
产品说明 AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9.0 带 APL。 一次安装 运行时间许可证 V9.0 用于运行 AS 块 (V9.0) 在一个附加 自动化系统 设备内 (单一许可证)。 交付形式:仅许可证, 无软件, 无文档。 自动化系统单一许可证
产品家族 AS-i 功能块库,用于 PCS 7
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.015 Kg
包装尺寸 180.00 x 220.00 x 5.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766524523
商品代码 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3721
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|