2021.06.22 9:39:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3ZS2787-1CC30-0YG0
Product
PCS 7 Library,用于 PAC3200/4200/3WL/3VA/3VL V2.2 AS 块和面板 用于将设备整合到 过程控制系统 PCS 7 V9.0 SP1 / SP2 / SP3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS2787-1CC30-0YG0
产品说明 PCS 7 Library,用于 PAC3200/4200/3WL/3VA/3VL V2.2 AS 块和面板 用于将设备整合到 过程控制系统 PCS 7 V9.0 SP1 / SP2 / SP3
产品家族 用于 SIMATIC PCS 7 的 3WL/3VL 功能块库
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RZ / 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.217 Kg
包装尺寸 192.00 x 237.00 x 27.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622338285
UPC 未提供
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5314
组代码 P360
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.04.21
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|