2021.06.13 5:27:26
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3ZS2812-7CC20-0YA0
Product
相似图像
Powermanager 系统 4 SENTRON Powermanager V3.X 基础包,最多 10 台设备 软件在 DVD 上,U 盘 上的许可证 用于服务器和客户端 用于 Windows 操作系统 8 种语言 包括 1 PAC4200+4 PAC1600 (直接测量 80A,Modbus RTU) +RS485 模块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS2812-7CC20-0YA0
产品说明 Powermanager 系统 4 SENTRON Powermanager V3.X 基础包,最多 10 台设备 软件在 DVD 上,U 盘 上的许可证 用于服务器和客户端 用于 Windows 操作系统 8 种语言 包括 1 PAC4200+4 PAC1600 (直接测量 80A,Modbus RTU) +RS485 模块
产品家族 SENTRON powermanager
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RZ / 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.310 Kg
包装尺寸 250.00 x 390.00 x 190.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869568225
UPC 未提供
商品代码 90303100
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5308
组代码 P360
原产地 匈牙利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.08.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
UNSPSC 15 43-23-26-08
|