2021.06.25 2:49:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3ZY1212-2AB00
Product
设备连接器 用于信号输入 宽度 22.5 mm 用于电气连接 SIRIUS 设备在工业 凹顶导轨外壳
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZY1212-2AB00
产品说明 设备连接器 用于信号输入 宽度 22.5 mm 用于电气连接 SIRIUS 设备在工业 凹顶导轨外壳
产品家族 附件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XF / 41L
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.025 Kg
包装尺寸 68.00 x 122.00 x 42.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209916111
UPC 887621117726
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3761
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.03.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-92-90
eClass 7.1 27-37-92-90
eClass 8 27-37-92-90
eClass 9 27-37-92-90
eClass 9.1 27-37-92-90
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-14-19
|