2018.01.22 12:34:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
4AM4842-4TJ10-0FB0
Product
相似图像
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):4,55; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4AM4842-4TJ10-0FB0
产品说明 TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):4,55; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
产品家族 Transformers
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4M1
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 --3-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 7 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 230.00 x 240.00 x 170.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869908397
UPC 未提供
商品代码 85043180
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5872
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-03-13-02
eClass 6 27-03-13-02
eClass 7.1 27-03-13-02
eClass 8 27-03-13-02
eClass 9 27-03-13-02
eClass 9.1 27-03-13-02
ETIM 4 EC002486
ETIM 5 EC002486
ETIM 6 EC002486
UNSPSC 15 39-12-10-26
|