2017.08.20 23:06:43
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
4EU3022-5BA00-0AA0
Product
相似图像
COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):280 /50; I LN (A):252; UK(%):4; LN(MH):0,0986; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE<
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4EU3022-5BA00-0AA0
产品说明 COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):280 /50; I LN (A):252; UK(%):4; LN(MH):0,0986; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE<
产品家族 Reactors
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4M3
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 34.2 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 270.00 x 450.00 x 510.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869936048
UPC 未提供
商品代码 85045095
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3782
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-26-03-01
eClass 6 27-42-01-01
eClass 7.1 27-42-01-90
eClass 8 27-42-01-90
eClass 9 27-42-01-90
eClass 9.1 27-42-01-90
ETIM 4 EC002563
ETIM 5 EC002563
ETIM 6 EC002563
UNSPSC 15 39-12-10-12
|