2017.12.13 3:19:44
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
4EU3951-0UC00-0A
无可用图片
MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):1600 /60; I LN (A):1440; UK(%):2; LN(MH):0,00881; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4EU3951-0UC00-0A
产品说明 MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):1600 /60; I LN (A):1440; UK(%):2; LN(MH):0,00881; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:最后支持服务年起始时间
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2017.10.01
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 4M3
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 --3-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 102 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 375.00 x 600.00 x 610.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869944791
UPC 887621143671
商品代码 85045095
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3780
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|